Rendezőpanel műanyag kengyelekkel

Cikkszám: DK 7255035

Patch-kábelek vízszintes rendezéséhez, 5 kábelvezető gyűrűvel.

Cikkszám:
DK 7255035
Termékleírás
Patch-kábelek vízszintes rendezéséhez, 5 kábelbilinccsel.
Anyag
Panel: acéllemez
Kengyel: Polikarbonát
Kengyel: Polikarbonát
Egységcsomag
Rendezőpanel
Kábelvezető gyűrű (ömlesztve)
Megjegyzés
A méretek külső méretekre vonatkoznak.
Méret
Szélesség: 482,6 mm
Magasságegységek
1 U
Kengyel mérete
Ring depth: 95 mm
Ring height: 50 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,43 kg
Bruttó tömeg
0,511 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177187221
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604