Kábelcsatorna kétoldalt zsanérozott, levehető kábeltakaróval.
- Cikkszám:
- DK 5502101
- Termékleírás
- Kábelcsatorna a rejtett kábelvezetéshez. Bármikor kényelmesen hozzáférhet a kábelezéshez a zsanérozott csatornafedélen át, amely le is vehető. A csatorna kábelátvezetési lehetőségekkel rendelkezik a ház belseje és a csatorna hátfala felé. A csatornához mellékelt kábeltartó gerendák a csatorna kábelujjain mélységben állítható módon helyezhetők fel, és így elősegítik a kábelvezetést. A kábelcsatorna fel is csavarozható. Az optimális légvezetéshez kombinálható a TS IT kefebetét készletével.
- Előnyei
- Gyors szerelés szerszám nélküli gyorsrögzítéssel
- Nagy beszerelési sűrűség a unit-alapú kábelvezetés révén
- Egymásnak háttal sorolható
- A kábelcsatorna alkalmazható folyosóelemként légtechnikai zárlatok ellen egy hideglevegős járaton belül
- Zárható kábelátvezetések, 1 U szerelési szabvány szerint felszerelhetők kiépítési komponensekkel
- Anyag
- Acéllemez
Műanyag, UL 94-HB szerint - Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- Fedéllel és rögzítési segédanyagokkal
4 kábeltartóval a kábelmaradék számára - Beépítési lehetőségek
- TS IT-ban, 482,6 mm-es (19"-os), 2200 mm magas profilsínekkel
- TS IT-ban, 482,6 mm-es (19"-os), 2000 mm magas szerelőkerettel
- 45 U-os adatrackban
- Magasságegységek
- 42 U
- Méret
- Szélesség: 95 mm
Magasság: 1.866 mm
Mélység: 150 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 8,46 kg
- Bruttó tömeg
- 8,86 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177814448
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Termékleírás
- DK Kábelcsatorna, 42 HE TS IT-hoz
- Dokumentációk
- Quick guide
- Adatlapok
- Technika részletesen