Teljes CAT 6 rendszer hálózati kábel rendezőhöz (Network Cable Organizer)

Cikkszám: DK 7044150

A komplett hálózati kábel rendező rendszer forradalmasítja a strukturált kábelezést minden hálózati rackben 800 mm mélységtől. A túllógó kábeleket, akár CAT 6, akár optikai, egyszerűen rugós visszahúzóval vissza lehet húzni.

Cikkszám:
DK 7044150
Termékleírás
A modern hálózati infrastruktúrák a legnagyobb teljesítményre és a lehető legnagyobb rugalmasságra törekednek a kábelezés során. Ennek egyik alapköve a hálózati kábelrendező (Network Cable Organizer, NCO). A robusztus, 1 U szerelőkeret 24 kábelkazettával van felszerelve, forradalmasítja a klasszikus, strukturált kábelezést a 8-szor gyorsabb szerelés révén.
Előnyei
Rendezettebb kábelelvezetés, így a hálózati switchek-nél nem akadályozott a légáramlás
Mindig a megfelelő hossz: a túllógó kábeleket, akár CAT 6, akár optikai, egyszerűen egy rugós megoldással vissza lehet húzni
Minden kábel 100%-ban tesztelt, és a megfelelő mérési jegyzőkönyvvel szállítjuk
Hozzáférés elölről, ezért ideális a rackekbe történő utólagos beépítéshez is 800 mm mélységtől
Műszaki adatok
CAT 6 kábel, STP
2 x RJ 45 csatlakozó kábelenként
árnyékolt RJ 45 csatlakozó aranybevonatú érintkezőkkel
Használható kábelhossz kazettánként: 1,6 m
ISO/IEC 11801:2002, AWG 36, 100% vörösréz, 250 MHz
Alkalmazási területek
Alkalmazható minden hálózati rackben 800 mm mélységtől
Működési elv
Rögzítés az elülső és hátsó 19"-os síkon
Anyag
Szerelőkeret: acéllemez
Kazetták: nemesacél, műanyag (POM)
Szín
Szerelőkeret: RAL 9005
Kábel: zöld
Egységcsomag
Teljes CAT 6 rendszer
24 db CAT 6 kazetta
Beépítési készlet
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Number cassettes max
24
Number cassettes preassembled
24
Méret
Szélesség: 450 mm
Magasság: 44 mm
Mélység: 600 mm
Üzemi hőmérséklettartomány
10 °C...45 °C
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
95 %
Relatív páratartalom (nincs páralecsapódás)
10 %
Csomagolási egység
1 db
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177917255
ECLASS 8.0
27189265
Termékleírás
DK Teljes CAT 6 rendszer hálózati kábel rendezőhöz (Network Cable Organizer)
Dokumentációk
Leírás