Szerelőkeret hálózati kábel rendezőhöz (Network Cable Organizer)

Cikkszám: DK 7044010

Robusztus, 1 U szerelőkeret 24 kábelkazettához. A hálózati kábel rendező egyedi konfigurálásához.

Cikkszám:
DK 7044010
Kivitel
A termék konfigurálható, opciók választhatók
Termékleírás
Robusztus, 1 U szerelőkeret 24 kábelkazettához. A hálózati kábel rendező egyedi konfigurálásához.
Előnyei
Rendezettebb kábelelvezetés, így a hálózati switchek-nél nem akadályozott a légáramlás
Mindig a megfelelő hossz: a túllógó kábeleket, akár CAT 6, akár optikai, egyszerűen egy rugós megoldással vissza lehet húzni
Hozzáférés elölről, ezért ideális a rackekbe történő utólagos beépítéshez is 800 mm mélységtől
Alkalmazási területek
Alkalmazható minden hálózati rackben 800 mm mélységtől
Rögzítés az elülső és hátsó 19"-os síkon
Anyag
Szerelőkeret: acéllemez
Szín
Szerelőkeret: RAL 9005
Egységcsomag
Robusztus, 1 U acéllemez szerelőkeret 24 kábelkazettához
Beépítési készlet
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Number cassettes max
24
Méret
Szélesség: 450 mm
Magasság: 44 mm
Mélység: 600 mm
Üzemi hőmérséklettartomány
10 °C...45 °C
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
95 %
Relatív páratartalom (nincs páralecsapódás)
10 %
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
3,56 kg
Bruttó tömeg
3,96 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177917286
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27189265
Termékleírás
DK NCO Szerelőkeret, 19", 1 HE, saját konfiguráláshoz, 24 kazettához
Dokumentációk
Leírás