Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2021. dec. 30.
- Cikkszám:
- DK 7044210
- Termékleírás
- Optikai kábel kazetták a Network Cable Organizer szerelőkerethez.
- Előnyei
- Mindig a megfelelő hossz: a túllógó kábeleket, akár CAT 6, akár optikai, egyszerűen egy rugós megoldással vissza lehet húzni
- Minden kábel 100%-ban tesztelt, és a megfelelő mérési jegyzőkönyvvel szállítjuk
- Biztonságosan reteszelve – minden kazetta kábelrögzítéssel rendelkezik, hogy a kábel mechanikus igénybe vételét megelőzze
- Anyag
- Kazetták: nemesacél, műanyag (POM)
- Szín
- Kábel: sárga
- Csomagolási egység
- 3 db
- Nettó tömeg
- 0,75 kg
- Vámtarifaszám
- 39263000
- EAN
- 4028177917378
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Termékleírás
- DK NCO LWL OS2 LC-LC kazetta
- Dokumentációk
- Leírás