Optikai kábel kazetták hálózati kábel rendezőhöz (Network Cable Organizer)

Cikkszám: DK 7044231

Optikai kazetták a hálózati kábel rendező számára, az optikai kábelek védelméhez.

Cikkszám:
DK 7044231
Termékleírás
Optikai kábel kazetták a Network Cable Organizer szerelőkerethez.
Előnyei
Mindig a megfelelő hossz: a túllógó kábeleket, akár CAT 6, akár optikai, egyszerűen egy rugós megoldással vissza lehet húzni
Minden kábel 100%-ban tesztelt, és a megfelelő mérési jegyzőkönyvvel szállítjuk
Biztonságosan reteszelve – minden kazetta kábelrögzítéssel rendelkezik, hogy a kábel mechanikus igénybe vételét megelőzze
Anyag
Kazetták: nemesacél, műanyag (POM)
Szín
Kábel: vízkék
Csomagolási egység
3 db
Nettó tömeg
0,75 kg
Vámtarifaszám
85389091
EAN
4028177917408
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27189265
Termékleírás
DK NCO LWL OM3 LC-SC kazetta
Dokumentációk
Leírás