Kábeltartó sín Könyökprofil VX, TS, VX SE, AX, PC típusokhoz, VX lábazati rendszerhez

Cikkszám: VX 8619400

Húzóterhelés-mentesítésre a kábelbevezetésnél. Mélységében változtatható szerelés, 25 mm-es lyukraszterben a vízszintes szekrényprofilra vagy a lábazatban.

Cikkszám:
VX 8619400
Termékleírás
Húzóterhelés-mentesítésre a kábelbevezetésnél. Mélységében változtatható szerelés, 25 mm-es lyukraszterben a vízszintes szekrényprofilra vagy a lábazatra.
Anyag
Acél
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
VX beépítési lehetőségek
In enclosure width 400 mm, in the base
AX beépítési lehetőségek
In enclosure width 400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
Nemesacél AX beépítési lehetőségek
In enclosure width 400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
VX lábazat beépítési lehetőségek
400 mm lábazatszélességbe/-mélységbe, tartó-/távtartó elemmel együtt
Használható
VX lábazati rendszer
Méret
Hossz: 354 mm
Használható
Házípus: VX
AX
Szélesség: = 400 mm
Megfelelő a szélességhez
= 400 mm
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
2 kg
Bruttó tömeg
2,34 kg
Vámtarifaszám
83024900
EAN
4028177921924
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Termékleírás
VX kábelrögzítő sín, 400mm, 2db/cs
Dokumentációk
Info sheet