Kábeltartó sín Könyökprofil VX, TS, VX SE, AX, PC típusokhoz, VX lábazati rendszerhez

Cikkszám: VX 8619410

Húzóterhelés-mentesítésre a kábelbevezetésnél. Mélységében változtatható szerelés, 25 mm-es lyukraszterben a vízszintes szekrényprofilra vagy a lábazatban.

Cikkszám:
VX 8619410
Termékleírás
Húzóterhelés-mentesítésre a kábelbevezetésnél. Mélységében változtatható szerelés, 25 mm-es lyukraszterben a vízszintes szekrényprofilra vagy a lábazatra.
Anyag
Acél
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
VX beépítési lehetőségek
In enclosure width 600 mm, in the base
VX SE beépítési lehetőségek
In enclosure width 600 mm, in the base
AX beépítési lehetőségek
In enclosure width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
Nemesacél AX beépítési lehetőségek
600 mm házszélességbe a belső kiépítéshez való sínnel, fenéklemez kiépítéshez való sínnel együtt
PC beépítési lehetőségek
In enclosure width 600 mm, in the base
IW beépítési lehetőségek
In enclosure width 600 mm, in the base
VX lábazat beépítési lehetőségek
600 mm lábazatszélességbe/-mélységbe, tartó-/távtartó elemmel együtt
VX lábazat beépítési lehetőségek, nemesacél
600 mm lábazatszélességbe, M8-as anyával együtt
AX lábazat beépítési lehetőségek
600 mm lábazatszélességbe
Használható
AX lábazati rendszer
VX lábazati rendszer
VX lábazati rendszer, nemesacél
Méret
Hossz: 554 mm
Használható
Házípus: VX
VX SE
PC
IW
AX
CX alsó pultrész
CX álló pult
Szélesség: = 600 mm
Megfelelő a szélességhez
= 600 mm
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
2,8 kg
Bruttó tömeg
3,161 kg
Vámtarifaszám
83024900
EAN
4028177921931
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Termékleírás
VX kábelrögzítő sín, 600mm, 2db/cs
Dokumentációk
Info sheet