Kábeltartó sín Könyökprofil VX, TS, VX SE, AX, PC típusokhoz, VX lábazati rendszerhez

Cikkszám: VX 8619420

Húzóterhelés-mentesítésre a kábelbevezetésnél. Mélységében változtatható szerelés, 25 mm-es lyukraszterben a vízszintes szekrényprofilra vagy a lábazatban.

Cikkszám:
VX 8619420
Termékleírás
Húzóterhelés-mentesítésre a kábelbevezetésnél. Mélységében változtatható szerelés, 25 mm-es lyukraszterben a vízszintes szekrényprofilra vagy a lábazatra.
Anyag
Acél
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
VX beépítési lehetőségek
In enclosure width 800 mm, in the base
VX SE beépítési lehetőségek
In enclosure width 800 mm, in the base
AX beépítési lehetőségek
In enclosure width 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
Nemesacél AX beépítési lehetőségek
800 mm házszélességbe
VX lábazat beépítési lehetőségek
800 mm lábazatszélességbe/-mélységbe, tartó-/távtartó elemmel együtt
VX lábazat beépítési lehetőségek, nemesacél
800 mm lábazatszélességbe, M8-as anyával együtt
AX lábazat beépítési lehetőségek
800 mm lábazatszélességbe
Használható
AX lábazati rendszer
VX lábazati rendszer
VX lábazati rendszer, nemesacél
Méret
Hossz: 754 mm
Használható
Házípus: VX
VX SE
AX
CX alsó pultrész
CX álló pult
Szélesség: = 800 mm
Megfelelő a szélességhez
= 800 mm
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
3,8 kg
Bruttó tömeg
4,061 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177921948
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Termékleírás
VX kábelrögzítő sín, 800mm, 2db/cs
Dokumentációk
Info sheet