Kábeltartó sín Könyökprofil VX, TS, VX SE, AX, PC típusokhoz, VX lábazati rendszerhez

Cikkszám: VX 8619430

Húzóterhelés-mentesítésre a kábelbevezetésnél. Mélységében változtatható szerelés, 25 mm-es lyukraszterben a vízszintes szekrényprofilra vagy a lábazatban.

Cikkszám:
VX 8619430
Termékleírás
Húzóterhelés-mentesítésre a kábelbevezetésnél. Mélységében változtatható szerelés, 25 mm-es lyukraszterben a vízszintes szekrényprofilra vagy a lábazatra.
Anyag
Acél
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
VX beépítési lehetőségek
In enclosure width 1000 mm, in the base
VX SE beépítési lehetőségek
In enclosure width 1000 mm, in the base
AX beépítési lehetőségek
1000 mm szekrényszélességbe az AX belső kiépítéséhez, AX padlólemez kiépítéséhez való sínnel együtt
Nemesacél AX beépítési lehetőségek
1000 mm szekrényszélességbe
VX lábazat beépítési lehetőségek
1000 mm lábazatszélességbe/-mélységbe, tartó-/távtartó elemmel együtt
VX lábazat beépítési lehetőségek, nemesacél
1000 mm lábazatszélességbe, M8-as anyával együtt
AX lábazat beépítési lehetőségek
1000 mm lábazatszélességbe
Használható
AX lábazati rendszer
VX lábazati rendszer
VX lábazati rendszer, nemesacél
Méret
Hossz: 954 mm
Használható
Házípus: VX
VX SE
AX
CX álló pult
Szélesség: = 1.000 mm
Megfelelő a szélességhez
= 1 000 mm
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
5 kg
Bruttó tömeg
5,14 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177921955
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Termékleírás
VX kábelrögzítő sín, 1000mm, 2db/cs
Dokumentációk
Info sheet