Kábeltartó sín Könyökprofil VX, TS, VX SE, AX, PC típusokhoz, VX lábazati rendszerhez

Cikkszám: VX 8619440

Húzóterhelés-mentesítésre a kábelbevezetésnél. Mélységében változtatható szerelés, 25 mm-es lyukraszterben a vízszintes szekrényprofilra vagy a lábazatban.

Cikkszám:
VX 8619440
Termékleírás
Húzóterhelés-mentesítésre a kábelbevezetésnél. Mélységében változtatható szerelés, 25 mm-es lyukraszterben a vízszintes szekrényprofilra vagy a lábazatra.
Anyag
Acél
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
VX beépítési lehetőségek
In enclosure width 1200 mm, in the base
VX SE beépítési lehetőségek
In enclosure width 1200 mm, in the base
AX beépítési lehetőségek
1200 mm szekrényszélességbe az AX belső kiépítéséhez, AX padlólemez kiépítéséhez való sínnel együtt
VX lábazat beépítési lehetőségek
1200 mm lábazatszélességbe/-mélységbe, tartó-/távtartó elemmel együtt
VX lábazat beépítési lehetőségek, nemesacél
1200 mm lábazatszélességbe, M8-as anyával együtt
AX lábazat beépítési lehetőségek
1200 mm lábazatszélességbe
Használható
AX lábazati rendszer
VX lábazati rendszer
VX lábazati rendszer, nemesacél
Méret
Hossz: 1.154 mm
Használható
Házípus: VX
VX SE
AX
CX alsó pultrész
CX álló pult
Szélesség: = 1.200 mm
Megfelelő a szélességhez
= 1 200 mm
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
5,64 kg
Bruttó tömeg
6 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177921962
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Termékleírás
VX kábelrögzítő sín, 1200mm, 2db/cs
Dokumentációk
Info sheet