Kábeltartó sín Könyökprofil VX, TS, VX SE, AX, PC típusokhoz, VX lábazati rendszerhez

Cikkszám: VX 8619450

Húzóterhelés-mentesítésre a kábelbevezetésnél. Mélységében változtatható szerelés, 25 mm-es lyukraszterben a vízszintes szekrényprofilra vagy a lábazatban.

Cikkszám:
VX 8619450
Termékleírás
Húzóterhelés-mentesítésre a kábelbevezetésnél. Mélységében változtatható szerelés, 25 mm-es lyukraszterben a vízszintes szekrényprofilra vagy a lábazatra.
Anyag
Acél
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
VX SE beépítési lehetőségek
In enclosure width 1600 mm, in the base
VX lábazat beépítési lehetőségek
1600 mm lábazatszélességbe, tartó-/távtartó elemmel együtt
Használható
VX lábazati rendszer
Méret
Hossz: 1.554 mm
Használható
Házípus: VX SE
CX alsó pultrész
Szélesség: = 1.600 mm
Megfelelő a szélességhez
= 1 600 mm
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
7,9 kg
Bruttó tömeg
8,28 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177921979
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Termékleírás
VX kábelrögzítő sín, 1600mm, 2db/cs
Dokumentációk
Info sheet