Kábelcsatorna TS/TE modellekhez

Cikkszám: DK 7827310

A különösen nagy sűrűségű berendezésekben történő kábelfektetéshez.

Cikkszám:
DK 7827310
Termékleírás
Kábelfektetésekhez rendkívül sűrű - pl. hálózati csomóponti - környezetben, az LWL- vagy a rézkábelezés területén. Nagy kapacitás. A kábelvezetés, kábeltartás, csatornázás és keresztkábelezés számos lehetősége biztosítja a maximális portsűrűség feltételeit a legkisebb helyen. Az egyedi, unitoknak megfelelő kábelvezetés lehetővé teszi, hogy az elosztó síkon belül eltekintsünk a rendezőmezőkön keresztül történő további kábelvezetéstől úgy, hogy ugyanakkor minden unitot csatlakozási pontokkal látunk el. A portsűrűség növelése akár 50%-ig. A kábelcsatorna mindkét oldalon pánttal ellátott, levehető csatornafedél mindenkor kényelmes hozzáférést biztosít. Itt a kábelhuzalokat kivehető keresztlécek tartják és biztosítják a kieséssel szemben. A szerelésre a szerelősínek oldalán és a 19"-os elosztó sík profilsínjein és szerelőkeretén egyaránt lehetőség van. Továbbá lehetőség van két csatorna egymásnak háttal történő rögzítésére is.
Anyag
Kábelcsatorna: acéllemez, festett
Kábelvezető elemek: Műanyag
Elülső takarólemez: alumínium, festett
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Zsanérozott elülső takarólemezzel
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Megjegyzés
A csatornának a 19"-os szerelőkerettel és a TS 8 modellel történő használatakor a belső szerelő sík a kábelcsatorna területén nem áll rendelkezésre. A csatornán belül további kábeltartók rögzíthetők a kábeltartalékok fogadásához és a kábelek rendszernek megfelelő tereléséhez.
Méret
Szélesség: 95 mm
Mélység: 235 mm
Magasságegységek
24 U
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
4,7 kg
Bruttó tömeg
5,3 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177597693
ECLASS 8.0
27400604