A hálózati elosztókon belül rugalmas takarólemezként szolgál, kényelmes kábelvezetést biztosít az oldalsó és hátsó elosztó részből a homlokoldali összekötő síkhoz.
- Cikkszám:
- DK 7827544
- Termékleírás
- A hálózati szekrényeken belül rugalmas takaróelemként szolgál, amely a rendezőrészt a 19"-os szerelősík oldalán elegánsan eltakarja. A kefebetét kényelmes kábelvezetést biztosít az oldalsó és hátsó szekrényrészből a homlokoldali sík felé. A szerelősík előtt 75 mm távolság (szabad tér) szükséges. A kefebetét szerelése oldalt történik a függőleges keretprofilon, a vízszintes vagy függőleges lyuksorra.
- Anyag
- Alumíniumprofil, natúr, eloxált
Kefés léc: Műanyag, UL 94-HB - Kefehossz
- 95 mm
- Hossz
- 950 mm
- Szerelési utasítás
- A 19"-os profilsínre történő rögzítés esetén a kefebetét rövidebbre vágása szükséges
- Méret
- Hossz: 950 mm
- Használható
- Házípus: VX IT
Magasság: 2.000 mm - Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 1,8 kg
- Bruttó tömeg
- 2,213 kg
- Vámtarifaszám
- 96035000
- EAN
- 4028177552845
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- DK KEFÉS KÁBELÁTVEZETŐ, 2000 MM
- Dokumentációk
- Info sheet