Kábelvezetés 19"

Kábelvezetés a 19"-os sík előtt

Kábelvezetés a 19"-os sík előtt.

Kábelvezetés a 19"-os sík előtt

Bővítőkészlet VX IT rendszertartóhoz

A bővítőkészlet lehetővé teszi kiegészítő szerelősíkok felszerelését hálózati- és szerverszekrények fölé a VX IT rendszertartójával együtt.

Kábelvezetés a 19"-os sík előtt

19"-os kábel áthidalás, mélységében állítható

Kényelmes megoldás a biztonságos és tiszta kábelvezetéshez – rugalmasan alkalmazható és független az alkalmazott háztípustól.

Kábelvezetés a 19"-os sík előtt

Rendezőpanel műanyag kengyelekkel

Patch-kábelek vízszintes rendezéséhez, 5 kábelvezető gyűrűvel.

Kábelvezetés a 19"-os sík előtt

1U LWL rendezőpanel 482,6 mm (19")

1 U, az elülső oldalra beépített 4 LWL kábelvezető gyűrű max. 48 szál optimális rendezését teszi lehetővé.

Kábelvezetés a 19"-os sík előtt

Gyűrűs kábelvezető panel 482,6 mm (19")

A rendezőkábelek felfogatásához.

Kábelvezetés a 19"-os sík előtt

2U kábeltálca

LWL és rézvezetékek rögzítéséhez, a patch-paneltől elvezető szálak az átvezetésekkel a tálcába fektethetők és oldalt eloszthatók.

Kábelvezetés a 19"-os sík előtt

Rendezőpanel acélkengyelekkel

Patch-kábelek vízszintes rendezéséhez, 5 kábelvezető gyűrűvel.

Kábelvezetés a 19"-os sík előtt

Kábelátvezető panel kefebetéttel 482,6 mm (19")

Kivágással és kefebetéttel a kábelbevezetéshez.

Kábelvezetés a 19"-os sík előtt

Rendezőpanel elülső lehajtható fedéllel

A kábelrendezőn felül kivágások vannak, elöl fedéllel és gyorszárakkal van ellátva az optimális hozzáférés érdekében, bevezetés...

Kábelvezetés a 19"-os sík előtt

Panel kábelvezetéshez, 2U

LWL és rézvezetékek rögzítéséhez.

Kábelvezetés a 19"-os sík előtt

Vízszintes kábelrendező csatorna 482,6 mm (19")

Nagyobb kábelmennyiség esetén is egyszerű, rejtett kábelvezetést tesz lehetővé a 19"-os szerelési síkon belül, az egyszerű kezelés érdekében az elülső...

Kábelvezetés a 19"-os sík előtt

Rendezőpanel kábellétrákkal a vízszintes kábelkezeléshez

A patch-kábelek vízszintes rendezéséhez kábellétrákkal, az egyes létrák kinyitása a kábelezés kényelmes módosítását és...