Vízszintes kábelrendező csatorna 482,6 mm (19")

Cikkszám: DK 7158.150

Nagyobb kábelmennyiség esetén is egyszerű, rejtett kábelvezetést tesz lehetővé a 19"-os szerelési síkon belül, az egyszerű kezelés érdekében az elülső takarólap gyorszárral eltávolítható.

Cikkszám:
DK 7158.150
Termékleírás
A csatorna lehetővé teszi az egyszerű, rejtett kábelvezetést a beépített részegységekhez nagyobb kábelmennyiség esetén is, a 19"-os szerelési síkon belül. A nagy kitörések biztosítják a kényelmes, törésmentes kábelvezetést a részegységekhez felfele és lefele. Az egyszerű kezelés érdekében a teljes elülső takarólap gyorszárral eltávolítható. A kábelek behelyezés után ragasztószalag segítségével a kívánt helyzetben tarthatók, miközben a csatornát visszazárja.
Anyag
Acéllemez
Felület
Festett
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
5 ragasztószalaggal.
Magasságegységek
3 U
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
2,439 kg
Bruttó tömeg
2,44 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177500341
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604