Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2021. dec. 14.
Teljes CAT 6 rendszer hálózati kábel rendezőhöz (Network Cable Organizer)
Cikkszám: DK 7044140
A komplett hálózati kábel rendező rendszer forradalmasítja a strukturált kábelezést minden hálózati rackben 800 mm mélységtől. A túllógó kábeleket, akár CAT 6, akár optikai, egyszerűen rugós visszahúzóval vissza lehet húzni.
- Cikkszám:
- DK 7044140
- Termékleírás
- A modern hálózati infrastruktúrák a legnagyobb teljesítményre és a lehető legnagyobb rugalmasságra törekednek a kábelezés során. Ennek egyik alapköve a hálózati kábelrendező (Network Cable Organizer, NCO). A robusztus, 1 U szerelőkeret 24 kábelkazettával van felszerelve, forradalmasítja a klasszikus, strukturált kábelezést a 8-szor gyorsabb szerelés révén.
- Előnyei
- Rendezettebb kábelelvezetés, így a hálózati switchek-nél nem akadályozott a légáramlás
- Mindig a megfelelő hossz: a túllógó kábeleket, akár CAT 6, akár optikai, egyszerűen egy rugós megoldással vissza lehet húzni
- Minden kábel 100%-ban tesztelt, és a megfelelő mérési jegyzőkönyvvel szállítjuk
- Hozzáférés elölről, ezért ideális a rackekbe történő utólagos beépítéshez is 800 mm mélységtől
- Műszaki adatok
- CAT 6 kábel, STP
- 2 x RJ 45 csatlakozó kábelenként
- árnyékolt RJ 45 csatlakozó aranybevonatú érintkezőkkel
- Használható kábelhossz kazettánként: 1,6 m
- ISO/IEC 11801:2002, AWG 36, 100% vörösréz, 250 MHz
- Alkalmazási területek
- Alkalmazható minden hálózati rackben 800 mm mélységtől
- Működési elv
- Rögzítés az elülső és hátsó 19"-os síkon
- Anyag
- Szerelőkeret: acéllemez
Kazetták: nemesacél, műanyag (POM) - Szín
- Szerelőkeret: RAL 9005
Kábel: sárga - Egységcsomag
- Teljes CAT 6 rendszer
24 db CAT 6 kazetta
Beépítési készlet
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Number cassettes max
- 24
- Number cassettes preassembled
- 24
- Méret
- Szélesség: 450 mm
Magasság: 44 mm
Mélység: 600 mm - Üzemi hőmérséklettartomány
- 10 °C...45 °C
- Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
- 95 %
- Relatív páratartalom (nincs páralecsapódás)
- 10 %
- Csomagolási egység
- 1 db
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177917248
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Termékleírás
- DK Teljes CAT 6 rendszer hálózati kábel rendezőhöz (Network Cable Organizer)
- Dokumentációk
- Leírás