Biztonságos kábelbevezetés kábelvezető hüvellyel, dugaszátvezető hüvellyel. A normál fenéklemezek helyére kell felszerelni.
- Cikkszám:
- SZ 8800100
- Termékleírás
- Biztonságos kábelbevezetés kábelvezető hüvellyel, dugaszátvezető hüvellyel. A normál fenéklemezek helyére kell felszerelni.
- Előnyei
- Különösen a különböző keresztmetszetű kábelekhez jól használható
- A szekrény szimmetriája miatt a kábelbevezető lemezek, megfelelő méretű fenéklemezek mintájára, a szekrény mélységében, jobbra és balra is elhelyezhetők
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Kitörések száma
- 4
- Használható
- Házípus: TS: = 1.000 mm
Házípus: SE - Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 1,708 kg
- Bruttó tömeg
- 1,907 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177212480
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- TS kábelbevezető lemez, TS, SE és PC szekrényekhez, szél.: 1000 mm