Kábelbevezető hüvelyek

Cikkszám: SZ 4316000

A kábelbevezető lemezzel együtt egyszerű és gyors tömítési eljárás a szekrények aljzatánál bevezetendő kábelekhez.

Cikkszám:
SZ 4316000
Termékleírás
A kábelbevezető lemezzel együtt egyszerű és gyors tömítési eljárás a szekrények aljzatánál bevezetendő kábelekhez.
Anyag
Alaptest: polipropilén
Tömítők/borítás: termoplasztikos elasztomer
Kabeleinführung
Kábelbevezetések száma: 8
Max. kábelátmérő: 13 mm
Használható
Házípus: VX
Házípus: VX SE
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 55, szakszerű szerelés esetén
Csomagolási egység
25 db
Nettó tömeg
0,6 kg
Bruttó tömeg
0,786 kg
Vámtarifaszám
40169997
EAN
4028177098664
ETIM 9
EC000879
ETIM 8
EC000879
ECLASS 8.0
27069216
Termékleírás
PS KÁBELÁTVEZETŐ GUMI 8 KÁBELHEZ,25DB/CS
Tanúsítványok
Védettség