A kábelbevezető lemezzel együtt egyszerű és gyors tömítési eljárás a szekrények aljzatánál bevezetendő kábelekhez.
- Cikkszám:
- SZ 4317000
- Termékleírás
- A kábelbevezető lemezzel együtt egyszerű és gyors tömítési eljárás a szekrények aljzatánál bevezetendő kábelekhez.
- Anyag
- Alaptest: polipropilén
Tömítők/borítás: termoplasztikos elasztomer - Kabeleinführung
- Kábelbevezetések száma: 3
Max. kábelátmérő: 21 mm - Használható
- Házípus: VX
Házípus: VX SE - IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55, szakszerű szerelés esetén
- Csomagolási egység
- 25 db
- Nettó tömeg
- 0,6 kg
- Bruttó tömeg
- 0,676 kg
- Vámtarifaszám
- 40169997
- EAN
- 4028177098688
- ETIM 9
- EC000879
- ETIM 8
- EC000879
- ECLASS 8.0
- 27069216
- Termékleírás
- PS KÁBELÁTVEZETŐ GUMI 3 KÁBELHEZ,25DB/CS
- Tanúsítványok
- Védettség