8 – 36 mm átmérőjű kábelekhez.
- Cikkszám:
- SZ 4311000
- Termékleírás
- 8 – 36 mm átmérőjű kábelekhez.
- Anyag
- Külső burok: termoplasztikus elasztomer bevonatos polipropilén
Tömítés: zártcellás kaucsuk - Használható
- Házípus: VX
Házípus: VX SE - IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55, szakszerű szerelés esetén
- Csomagolási egység
- 10 db
- Nettó tömeg
- 0,3 kg
- Bruttó tömeg
- 0,381 kg
- Vámtarifaszám
- 39173900
- EAN
- 4028177150263
- ETIM 9
- EC000879
- ETIM 8
- EC000879
- ECLASS 8.0
- 27069216
- Termékleírás
- PS CSATLAKOZÓ-ÁTVEZETŐ TÖMÍTŐK,10 DB/CS.
- Dokumentációk
- Info sheet