Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2017. jan. 30.
- Cikkszám:
- SZ 4321700
- Termékleírás
- Biztonságos kábelbevezetés kábelvezető hüvellyel, dugaszátvezető hüvellyel. A normál fenéklemezek helyére kell felszerelni.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Kiegyenlítő lemezzel
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Kiegyenlítő lemezzel - Megjegyzés a cikkszámhoz
- Kiegyenlítő lemezzel
- Használható
- Házípus: TP univerzális pult: = 800 mm
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 1,194 kg
- Bruttó tömeg
- 1,393 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177098824
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- TS Cable entry plate, for TS, SE, PC and TP universal console, for W: 800 mm