Kábelbevezető hüvelyhez, csatlakozó-átvezető hüvelyhez használható gyárilag osztott fenéklemezek szegmensei helyett.
- Cikkszám:
- VX 8619800
- Termékleírás
- Kábelbevezető hüvelyhez, csatlakozó-átvezető hüvelyhez használható gyárilag osztott fenéklemezek szegmensei helyett.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Kitörések száma
- 6
- Használható
- Házípus: VX: = 600 mm
Házípus: VX SE - IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55 a kábelbevezető hüvellyel vagy dugaszátvezető tömítővel együtt
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 0,874 kg
- Bruttó tömeg
- 1,26 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177921092
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- VX kábelbevezető lemez, 600mm, 2db/cs
- Dokumentációk
- Info sheet