Kábelbevezető lemez VX rendszerhez

Cikkszám: VX 8619801

Kábelbevezető hüvelyhez, csatlakozó-átvezető hüvelyhez használható gyárilag osztott fenéklemezek szegmensei helyett.

Cikkszám:
VX 8619801
Termékleírás
Kábelbevezető hüvelyhez, csatlakozó-átvezető hüvelyhez használható gyárilag osztott fenéklemezek szegmensei helyett.
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Kitörések száma
8
Használható
Házípus: VX: = 800 mm
Házípus: VX SE
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 55 a kábelbevezető hüvellyel vagy dugaszátvezető tömítővel együtt
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
1,348 kg
Bruttó tömeg
1,5 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177920965
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Termékleírás
VX kábelbevezető lemez, 800mm, 2db/cs
Dokumentációk
Info sheet