A profilt közvetlenül a fenéklemezekre kell felhelyezni. Ezzel a szerelőlapnak előrehúzott állásba történő beszerelésekor a kábelek nagyobb hajlítási sugarak nélkül közvetlenül átvezethetők egy kábeltartó sínre. A kábeltartó sínnel együtt optimális megvezetés biztosítható a kábelbevezetés és a szerelőlap között.
- Cikkszám:
- VX 8618802
- Előnyei
- Egyszerű szerelés
- Teljes felületen támaszkodik
- Hatékonyan tömíti a szekrénybe vezetett kábeleket
- Alkalmazási területek
- A fenéklemezekre csúsztatható
- Anyag
- Kemény PVC
Nehezen gyúlékony, önkioltó
Hőálló +60 °C-ig
Tömítés: PU-hab
Keresztmetszet: 30 x 25 mm - Egységcsomag
- Felszerelhető profilból áll, rugalmas csatlakozóprofilokkal
- Megjegyzés
- kábelbevezetési helyenként két-két darab szükséges
- 1000 mm szekrényszélességtől a fenékkiépítés két területre van felosztva. Két kábelbevezetési hely (bal/jobb oldalon) használható
- Használható
- Házípus: VX: = 1.000 mm
Házípus: VX SE
Házípus: CX álló pult - Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 0,24 kg
- Bruttó tömeg
- 0,28 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177922761
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Termékleírás
- VX Profil kábelbev.-hez, középső, 1000mm
- Dokumentációk
- Info sheet