Profil középső kábelbevezetéshez

Cikkszám: VX 8618804

A profilt közvetlenül a fenéklemezekre kell felhelyezni. Ezzel a szerelőlapnak előrehúzott állásba történő beszerelésekor a kábelek nagyobb hajlítási sugarak nélkül közvetlenül átvezethetők egy kábeltartó sínre. A kábeltartó sínnel együtt optimális megvezetés biztosítható a kábelbevezetés és a szerelőlap között.

Cikkszám:
VX 8618804
Előnyei
Egyszerű szerelés
Teljes felületen támaszkodik
Hatékonyan tömíti a szekrénybe vezetett kábeleket
Alkalmazási területek
A fenéklemezekre csúsztatható
Anyag
Kemény PVC
Nehezen gyúlékony, önkioltó
Hőálló +60 °C-ig
Tömítés: PU-hab
Keresztmetszet: 30 x 25 mm
Egységcsomag
Felszerelhető profilból áll, rugalmas csatlakozóprofilokkal
Megjegyzés
kábelbevezetési helyenként két-két darab szükséges
1000 mm szekrényszélességtől a fenékkiépítés két területre van felosztva. Két kábelbevezetési hely (bal/jobb oldalon) használható
Használható
Házípus: VX: = 1.600 mm
Házípus: VX SE
Házípus: CX alsó pultrész
Csomagolási egység
4 db
Nettó tömeg
0,44 kg
Bruttó tömeg
0,46 kg
Vámtarifaszám
39269097
EAN
4028177922785
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Termékleírás
VX Profil kábelbev.-hez, középső, 1600mm
Dokumentációk
Info sheet