Fenéklemezre és szekrényvázra történő felhelyezéshez.
- Cikkszám:
- VX 8618812
- Termékleírás
- Fenéklemezre és szekrényvázra történő felhelyezéshez.
- Előnyei
- Egyszerű szerelés
- Teljes felületen támaszkodik
- Hatékonyan tömíti a szekrénybe vezetett kábeleket
- Alkalmazási területek
- Fenéklemezre és szekrényvázra történő csatlakozáshoz
- Anyag
- Kemény PVC
Nehezen gyúlékony, önkioltó
Hőálló +60 °C-ig
Tömítés: PU-hab
Keresztmetszet: 30 x 25 mm - Egységcsomag
- Felszerelhető profilból áll, rugalmas csatlakozóprofilokkal
- Megjegyzés
- kábelbevezetési helyenként két-két darab szükséges
- 1000 mm szekrényszélességtől a fenékkiépítés két területre van felosztva. Két kábelbevezetési hely (bal/jobb oldalon) használható
- Használható
- Házípus: VX: = 1.000 mm
Házípus: VX SE
Házípus: CX álló pult - Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 0,26 kg
- Bruttó tömeg
- 0,28 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177922815
- ETIM 9
- EC002624
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Termékleírás
- VX Profil kábelbev.-hez, hátsó, 1000mm
- Dokumentációk
- Info sheet