Nehéz 482,6 mm-es (19"-os) elektronikai fiókegységek alátámasztására a lengőkeretben.
- Cikkszám:
- SR 1963200
- Termékleírás
- Nehéz elektronikai fiókegységek, 482,6 mm (19") alátámasztására a lengőkeretben.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- For slide-in equipment with installation depth
- > 190 mm
- Csomagolási egység
- 10 db
- Nettó tömeg
- 2,15 kg
- Bruttó tömeg
- 2,415 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 9,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177013131
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- SR CSÚSZÓSÍN, 10DB/CS