- Cikkszám:
- SR 7063000
- Termékleírás
- Nehéz elektronikai fiókegységek, 482,6 mm (19") alátámasztására a lengőkeretben.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Terhelhetőség:
- 50 kg, statikus terhelés
- Megjegyzés a cikkszámhoz
- Oldalsó tartó magassága 72 mm
- Felfekvő felület
- Szélesség: 55 mm
Mélység: 152 mm
- For slide-in equipment with installation depth
- < 190 mm
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 0,486 kg
- Bruttó tömeg
- 0,583 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177123779
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
-
DK CSÚSZTATÓSÍN PROF, 2 DB