- Cikkszám:
- SR 1978200
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- A szekrényre történő szereléshez szükséges rögzítési segédanyagokkal együtt
- Nyílásszög
- 130°
- Használható
- Házípus: CM
Szélesség: = 800 mm - Megfelelő a következő háztípusokhoz
- CM
- Csomagolási egység
- 1 készlet
- Nettó tömeg
- 0,65 kg
- Bruttó tömeg
- 0,7 kg
- Vámtarifaszám
- 83021000
- EAN
- 4028177013216
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Dokumentációk
- Leírás