Beépítési készlet lengőkerethez, nagy, takarólemezzel

Cikkszám: SR 1986500

A nagy lengőkeret beépítéséhez, takarólemezzel.

Cikkszám:
SR 1986500
Anyag
Acéllemez
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
A szekrényre történő szereléshez szükséges rögzítési segédanyagokkal együtt
Nyílásszög
130°
Használható
Házípus: CM
Szélesség: = 800 mm
Megfelelő a következő háztípusokhoz
CM
Csomagolási egység
1 készlet
Nettó tömeg
4,005 kg
Bruttó tömeg
4,205 kg
Vámtarifaszám
83024900
EAN
4028177529922
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Dokumentációk
Leírás