Beépítési készlet lengőkerethez, nagy, takarólemezzel

Cikkszám: SR 1995235

A nagy lengőkeret beépítéséhez, takarólemezzel.

Cikkszám:
SR 1995235
Anyag
Acéllemez
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
A szekrényre történő szereléshez szükséges rögzítési segédanyagokkal együtt
Nyílásszög
130°
Beépítési lehetőségek
A lengőkeretre a 19"-os síkon oldalt
Terhelhetőség (statikus)
1 500 N
Note to permissible static load max.
Maximális terhelés 800 N kiszerelt TS szerelőlap-csúsztatósínnél.
Használható
Házípus: TS
SE
Szélesség: = 800 mm
Megfelelő a következő háztípusokhoz
TS
SE
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
3,557 kg
Bruttó tömeg
3,8 kg
Vámtarifaszám
83024900
EAN
4028177164932
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Termékleírás
SR beépítőkészlet nagy lengőkerethez, burkolattal, 130° zsanérral, terhelhetőség < 1500 N
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
Technika részletesen