Beépítési készlet lengőkerethez, nagy, takarólemezzel

Cikkszám: SR 1997835

A nagy lengőkeret beépítéséhez, takarólemezzel.

Cikkszám:
SR 1997835
Anyag
Acéllemez
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
A szekrényre történő szereléshez szükséges rögzítési segédanyagokkal együtt
Nyílásszög
180°
Beépítési lehetőségek
A lengőkeretre a 19"-os síkon oldalt
A lengőkeretre a 19"-os síkon középen
Terhelhetőség (statikus)
1 200 N
Note to permissible static load max.
Beépítés csak kiszerelt szerelőlap-csúsztatósínnél lehetséges.
Használható
Házípus: TS
SE
Szélesség: = 800 mm
Megfelelő a következő háztípusokhoz
TS
SE
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
5,855 kg
Bruttó tömeg
6,32 kg
Vámtarifaszám
83024900
EAN
4028177343542
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Termékleírás
SR beépítőkészlet nagy lengőkerethez, burkolattal, 180° zsanérral, terhelhetőség < 1200 N
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
Technika részletesen