- Cikkszám:
- SR 2377.460
- Anyag
- Kereszttartó: acéllemez
TS kombinált tartóelem: cink présöntvény - Felület
- Krómozott
- Egységcsomag
- A szekrényre történő szereléshez szükséges rögzítési segédanyagokkal együtt
- Használható
- Szélesség: = 600 mm
- Csomagolási egység
- 1 készlet
- Nettó tömeg
- 1 kg
- Bruttó tömeg
- 1,12 kg
- Vámtarifaszám
- 83024900
- EAN
- 4028177238398
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Dokumentációk
- Leírás