- Cikkszám:
- VX 8619050
- Termékleírás
- A nyílásszög 130°-ról 180°-ra történő bővítéséhez a legelső beépítési pozícióban.
- Előnyei
- Optimális hozzáférés a lengőkeret mögött található beépíthető elemekhez és 19"-os komponensekhez
- Anyag
- Présöntvény
- Egységcsomag
- Felső és alsó zsanér
Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Nyílásszög
- 180°
- Megjegyzés
- Beépítés csak VX-be lehetséges
- Terhelhetőség (statikus)
- 1 500 N
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,8 kg
- Bruttó tömeg
- 0,849 kg
- Vámtarifaszám
- 83021000
- EAN
- 4028177920293
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
-
VX 180°-os zsanér, lengőkerethez