A nyílásszög 130°-ról 180°-ra történő bővítéséhez a legelső beépítési pozícióban.
- Cikkszám:
- VX 8619051
- Termékleírás
- A nyílásszög 130°-ról 180°-ra történő bővítéséhez a legelső beépítési pozícióban.
- Előnyei
- Optimális hozzáférés a lengőkeret mögött található beépíthető elemekhez és 19"-os komponensekhez
- Anyag
- Présöntvény
- Egységcsomag
- Felső és alsó zsanér
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Nyílásszög
- 180°
- Megjegyzés
- Beépítés csak VX-be lehetséges
- Terhelhetőség (statikus)
- 1 500 N
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,83 kg
- Bruttó tömeg
- 0,84 kg
- Vámtarifaszám
- 83021000
- EAN
- 4028177969230
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- VX 180°-os zsanér, lengőkerethez
- Dokumentációk
- Leírás