Kiépítés 600 mm és 800 mm széles szekrényekhez, 3 - 18U, 482,6 mm-es (19"-os) beépítendő komponensek szereléséhez.
- Cikkszám:
- SR 2377030
- Termékleírás
- 482,6 mm-es (19"-os) beépítési komponensek szereléséhez.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Kéttollú zárbetétes elforduló zárral
Beépítőkészletre történő rögzítéshez való rögzítőanyag - Szerelési utasítás
- A kiépítési helyzettől függően 23 x 73 mm-es PS szerelősínekre van szükség
- Megjegyzés
- További kiépítési lehetőségekhez, lásd „Technika részletesen”
- Használható
- Házípus: TS
VX SE
Szélesség: = 600 mm
= 800 mm - Magasságegységek
- 3 U
- Megfelelő a következő háztípusokhoz
- TS
- VX SE
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 2,5 kg
- Bruttó tömeg
- 2,6 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177214965
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- SR Lengőkeret, kicsi, TS, VX SE-hez, 600/800 mm szélességhez, 3 U
- Dokumentációk
- Leírás