- Cikkszám:
- SR 2338235
- Kivitel
- 19"-os sík, középpontos
- Termékleírás
- 482,6 mm-es (19"-os) beépítési komponensek szereléséhez.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Keret: horganyzott
Lemezek: festettek
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Kéttollú zárbetétes rudas zárral
Rögzítési segédanyag
- Beépítési lehetőségek
- A TS/SE-ben, 180°-os nyílásszöggel
- Szerelési utasítás
- A kiépítési helyzettől függően 23 x 73 mm-es PS szerelősínekre vagy 17 x 73 mm-es TS rendszersínekre van szükség
- Megjegyzés
- További kiépítési lehetőségekhez, lásd „Technika részletesen”
- 1800 és 2200 mm magasságú kétajtós TS, SE szekrényeknél az zárral történő összeütközés miatt a következő kisebb méretű lengőkeretet kell beépíteni
- Használható
- Házípus: TS
VX SE
Szélesség: = 800 mm
Magasság: ≥ 1.800 mm
- Magasságegységek
- 36 U
- Megfelelő a következő háztípusokhoz
- TS
- VX SE
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 19,105 kg
- Bruttó tömeg
- 20,11 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177165182
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
-
SR Lengőkeret, takarólemezzel TS/VX SE-hez, 800 mm szélességhez, 36 U, középső beépítés