Lengőkeret, nagy, takarólemezzel TS-hez, VX SE-hez, 800 mm széles szekrényekhez

Cikkszám: SR 2347235

800 mm széles, 22 - 45 U szekrényekhez, takarólemezzel, a 482,6 mm-es (19"-os) beépíthető komponensek szereléséhez.

Cikkszám:
SR 2347235
Kivitel
19"-os sík, középpontos
Termékleírás
482,6 mm-es (19"-os) beépítési komponensek szereléséhez.
Anyag
Acéllemez
Felület
Keret: horganyzott
Lemezek: festettek
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Kéttollú zárbetétes rudas zárral
Rögzítési segédanyag
Beépítési lehetőségek
A TS/SE-ben, 180°-os nyílásszöggel
Szerelési utasítás
A kiépítési helyzettől függően 23 x 73 mm-es PS szerelősínekre vagy 17 x 73 mm-es TS rendszersínekre van szükség
Megjegyzés
További kiépítési lehetőségekhez, lásd „Technika részletesen”
1800 és 2200 mm magasságú kétajtós TS, SE szekrényeknél az zárral történő összeütközés miatt a következő kisebb méretű lengőkeretet kell beépíteni
Használható
Házípus: TS
VX SE
Szélesség: = 800 mm
Magasság: ≥ 2.200 mm
Magasságegységek
45 U
Megfelelő a következő háztípusokhoz
TS
VX SE
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
22,462 kg
Bruttó tömeg
23,644 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177165243
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Termékleírás
SR Lengőkeret, takarólemezzel TS/VX SE-hez, 800 mm szélességhez, 45 U, középső beépítés
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
Technika részletesen