482,6 mm-es (19"-os) beépítési komponensek szereléséhez.
- Cikkszám:
- VX 8619510
- Termékleírás
- 482,6 mm-es (19"-os) beépítési komponensek szereléséhez.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- 2 db 130°-os zsanér
Kéttollú zárbetétes elforduló zárral
Beépítőkészletre történő rögzítéshez való rögzítőanyag - Megjegyzés
- A nyitott lengőkeret rögzítéséhez a lengőkeret-rögzítésre van szükség
- A kiépítési helyzettől függően 23 x 64 mm-es rendszersínekre van szükség
- VX SE-ben a szekrényprofilon a VX adaptersínnel együtt
- További kiépítési lehetőségekhez, lásd „Technika részletesen”
- Megjegyzés a cikkszámhoz
- AX-be történő beépítéshez kiegészítőleg az AX beépítőkészlet szükséges
- Használható
- Házípus: VX
VX SE
AX
Szélesség: = 600 mm
= 800 mm
Magasság: ≥ 600 mm - Megfelelő a következő háztípusokhoz
- VX
- VX SE
- Magasságegységek
- 6 U
- Megfelelő a következő háztípusokhoz
- VX
- VX SE
- AX
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 2,861 kg
- Bruttó tömeg
- 3,084 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177919570
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- VX 19"-os lengőkeret, kicsi, 6U, 600/800