Standard profilsínek, 482,6 mm (19") VX IT-hoz

Cikkszám: VX 5302101

Collos szerelősík kiépítéséhez, vagy collos részkiépítéshez alkalmas. Az L alakú kivitel lehetővé teszi minden elterjedt szerverrendszer-beépítőkészlet rögzítését, amelyeket közvetlenül a 19"-os rendszerfuratra kell rögzíteni.

Cikkszám:
VX 5302101
Kivitel
VX IT 19"-os profilsínekhez, standard
Termékleírás
Collos szerelősík felépítéséhez, vagy collos részkiépítéshez alkalmas. Az L alakú kivitel lehetővé teszi minden elterjedt szerverrendszer-beépítőkészlet rögzítését, amelyeket közvetlenül a 19"-os rendszerfuratra kell rögzíteni.
Előnyei
Integrált, kétirányú U feliratozás
Integrált rendszerfuratok U raszterben elöl és oldalt, lehetővé teszik a kábelvezető lemezek U-okhoz rendelt szerelését a strukturált kábelezés érdekében
Műszaki adatok
Oldalsó kerek és négyszögletes furatok U raszterben
A szerelősíkon belül és a tartóvázzal történő potenciálkiegyenlítés a rögzítőelemeken keresztül történik
Collos rögzítőfuratok U középrögzítéssel az EIA 310 E szerint
Alkalmazási területek
Collos rögzítősík kiépítéséhez a VX IT házrendszeren belül
Anyag
Acéllemez, 2 mm
Felület
Alapozott
Szín
RAL 9005
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Beépítési helyzet
hátul
Beépítési lehetőségek
Alternatív beépítési szélesség, 21"-24"-ról a kiválasztott rögzítési módtól és a szekrény méretétől függően
Szerelési utasítás
A rögzítéshez kereszttartóból, mélységi támaszból vagy szerelő szögidomból álló kombináció szükséges
A különböző rögzítési lehetőségek alkalmazása az adott szekrénymérettől függ
Használható
Magasság: = 15 U
= 800 mm
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
3,36 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
13,6 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177955394
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Termékleírás
19"-Profilsín, standard, Beépítési pozíció: hátul, 15 HE
Dokumentációk
Info sheet