Collos szerelősík kiépítéséhez, vagy collos részkiépítéshez alkalmas. Az L alakú kivitel lehetővé teszi minden elterjedt szerverrendszer-beépítőkészlet rögzítését, amelyeket közvetlenül a 19"-os rendszerfuratra kell rögzíteni.
- Cikkszám:
- VX 5302104
- Kivitel
- VX IT 19"-os profilsínekhez, standard
- Termékleírás
- Collos szerelősík felépítéséhez, vagy collos részkiépítéshez alkalmas. Az L alakú kivitel lehetővé teszi minden elterjedt szerverrendszer-beépítőkészlet rögzítését, amelyeket közvetlenül a 19"-os rendszerfuratra kell rögzíteni.
- Előnyei
- Integrált, kétirányú U feliratozás
- Integrált rendszerfuratok U raszterben elöl és oldalt, lehetővé teszik a kábelvezető lemezek U-okhoz rendelt szerelését a strukturált kábelezés érdekében
- Műszaki adatok
- Oldalsó kerek és négyszögletes furatok U raszterben
- A szerelősíkon belül és a tartóvázzal történő potenciálkiegyenlítés a rögzítőelemeken keresztül történik
- Collos rögzítőfuratok U középrögzítéssel az EIA 310 E szerint
- Alkalmazási területek
- Collos rögzítősík kiépítéséhez a VX IT házrendszeren belül
- Anyag
- Acéllemez, 2 mm
- Felület
- Alapozott
- Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Beépítési helyzet
- elöl
- Beépítési lehetőségek
- Alternatív beépítési szélesség, 21"-24"-ról a kiválasztott rögzítési módtól és a szekrény méretétől függően
- Szerelési utasítás
- A rögzítéshez kereszttartóból, mélységi támaszból vagy szerelő szögidomból álló kombináció szükséges
- A különböző rögzítési lehetőségek alkalmazása az adott szekrénymérettől függ
- Használható
- Magasság: = 38 U
= 1.800 mm - Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 6,5 kg
- Bruttó tömeg
- 7,3 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 27,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177955424
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- 19"-Profilsín, standard, Beépítési pozíció: elöl,38 HE
- Dokumentációk
- Info sheet