Bereteszelhető sín egy tápellátó egység (Power Supply Unit, PSU) Rittal OCP ORV3 rackbe történő szereléséhez.
- Cikkszám:
- IT 7100400
- Előnyei
- OCP által elfogadott megoldás a szerviz- és hálózati komponensek gyors integrálásához
- Gyors felszerelés és karbantartás egyszerű, szerszám nélküli, bepattintós rögzítés révén
- Terhelhető 80 kg-ig sínenként
- Alkalmazási területek
- Balra vagy jobbra történő beépítéshez az OCP ORV3 rackben
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- galvanizált
- Egységcsomag
- null
- Használható
- Házípus: OCP ORV3 rack
- Megjegyzés
- Unitonként egy sínre van szükség
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 1,2 kg
- Bruttó tömeg
- 2,984 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177998537
- ETIM 9
- EC002762
- ETIM 8
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27049002
- Termékleírás
- OCP áramsín, 21", az áramellátó egység (Power Supply Unit, PSU) OCP ORV3 rackbe történő szereléséhez
- Dokumentációk
- Leírás