OCP adapter, 21"-ról 19"-ra

Cikkszám: IT 7100540

Adaptersín 19"-os komponensek számára ORV3 rackben.

Cikkszám:
IT 7100540
Előnyei
Hibrid alkalmazások felépítése 19"-os komponensekből és 21"-os OCP komponensekből egyetlen rackrendszerben
Elegendő 1 OU számára ORV3 rackben
Gyors felszerelés és karbantartás egyszerű, szerszám nélküli, bepattintós rögzítés révén
Műszaki adatok
25 kg-ig terhelhető
Alkalmazási területek
Balra vagy jobbra történő beépítéshez az OCP ORV3 rackben
Anyag
Acéllemez
Felület
galvanizált
Egységcsomag
null
Használható
Házípus: OCP ORV3 rack
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
1,4 kg
Bruttó tömeg
1,674 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177998551
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Termékleírás
OCP adapter, 21"-ról 19"-ra, terhelhetőség max. 25 kg, OCP ORV3 rackben történő alkalmazáshoz
Dokumentációk
Leírás