Rekeszrendszerek és egyéb elemek rögzítéséhez, részkiépítéshez az illesztőprofilok egyszerűen lerövidíthetők.
- Cikkszám:
- TS 8613000
- Termékleírás
- Rekeszrendszerek és egyéb elemek beszereléséhez. Részkiépítéshez az illesztőprofilok lerövidíthetők.
- Anyag
- Extrudált alumíniumprofil
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Magasságegységek
- 42 U
- Beépítési méretek
- Installation depth for components: 482,6 mm
Komponensek bépítési szélessége: 19" - Megjegyzés
- A 482,6 mm (19") méret a 600 mm széles szekrények vázára történő felszereléskor adódik
- Használható
- Házípus: TS
Szélesség: = 600 mm
Magasság: = 2.000 mm - Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 7,08 kg
- Bruttó tömeg
- 7,453 kg
- Vámtarifaszám
- 76042100
- EAN
- 4028177212176
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- TS adapterprofilok, 482.6 mm (19") TS-hez, mag.: 2000 mm, 42 U