- Cikkszám:
- TS 8613070
- Termékleírás
- Rekeszrendszerek és egyéb elemek beszereléséhez. Részkiépítéshez az illesztőprofilok lerövidíthetők.
- Anyag
- Extrudált alumíniumprofil
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Magasságegységek
- 17 U
- Beépítési méretek
- Installation depth for components: 482,6 mm
Komponensek bépítési szélessége: 19"
- Megjegyzés
- A 482,6 mm (19") méret a 600 mm széles szekrények vázára történő felszereléskor adódik
- Használható
- PC szekrényhez. Ajtó mögött, alul.
- Használható
- Házípus: TS
Szélesség: = 600 mm
- Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 2,956 kg
- Bruttó tömeg
- 3,157 kg
- Vámtarifaszám
- 76042990
- EAN
- 4028177438682
- ECLASS 8.0
- 27189234