Rekeszrendszerek kétoldali beépítéséhez és csúsztatósínek rögzítéséhez.
- Cikkszám:
- TS 8613300
- Termékleírás
- Rekeszrendszerek kétoldali beépítéséhez és a TS 8613.150, TS 8613.160 és TS 8613.180 csúsztatósínek rögzítéséhez. A szerelés a belső rögzítősíkon történik. A külső rögzítősík szabadon marad, pl. a kábelvezetéshez, a mélységben szerelt TS rendszersínen használható.
- Anyag
- Extrudált alumíniumprofil
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Magasságegységek
- 42 U
- Beépítési méretek
- Installation depth for components: 482,6 mm
Komponensek bépítési szélessége: 19" - Megjegyzés
- A kivitel hasonló az illesztőprofiléhoz, 482,6 mm (19"), de magasságban asszimmetrikus, illeszkedik a TS elektronikaszekrényhez.
- Használható
- Házípus: TS
Magasság: = 2.000 mm - Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 3,846 kg
- Bruttó tömeg
- 4,045 kg
- Vámtarifaszám
- 76042990
- EAN
- 4028177237247
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- TS adapterprofilok, 482.6 mm (19"), TS elektronikaszekrényhez - hátsó oldal, mag.: 2000 mm