19"-os komponensek hálózati és szerverszekrényekbe, valamint CS New Basic kültéri házakba történő szereléséhez
- Cikkszám:
- DK 7688000
- Termékleírás
- 19"-os komponensek DK PS hálózati és szerverszekrényekbe, valamint CS New Basic kültéri házakba történő szereléshez. A profilsínek 25 mm-es osztásonként mélységben állíthatók. A profilsínek rögzítéséhez beépítési szögidom szükséges.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Magasságegységek
- 24 U
- Beépítési méretek
- Installation depth for components: 482,6 mm
Komponensek bépítési szélessége: 19" - Használható
- Házípus: CS alapház
DK PS
Magasság: = 1.200 mm - Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 2,494 kg
- Bruttó tömeg
- 2,693 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 10,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177133341
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- DK 19"-OS PROFILSÍN, 24U, 2DB/CS
- Dokumentációk
- Quick guide