Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2012. jan. 28.
- Cikkszám:
- DK 7692000
- Termékleírás
- 19"-os komponensek DK PS hálózati és szerverszekrényekbe, valamint CS New Basic kültéri házakba történő szereléshez. A profilsínek 25 mm-es osztásonként mélységben állíthatók. A profilsínek rögzítéséhez beépítési szögidom szükséges.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Magasságegységek
- 38 U
- Beépítési méretek
- Installation depth for components: 482,6 mm
Komponensek bépítési szélessége: 19" - Használható
- Házípus: DK PS
Magasság: = 1.800 mm - Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 3,6 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177133426
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Dokumentációk
- Quick guide