19"-os profilsínek DK PS, CS New alapkivitelű házhoz

Cikkszám: DK 7694000

19"-os komponensek hálózati és szerverszekrényekbe, valamint CS New Basic kültéri házakba történő szereléséhez

Cikkszám:
DK 7694000
Termékleírás
19"-os komponensek DK PS hálózati és szerverszekrényekbe, valamint CS New Basic kültéri házakba történő szereléshez. A profilsínek 25 mm-es osztásonként mélységben állíthatók. A profilsínek rögzítéséhez beépítési szögidom szükséges.
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Magasságegységek
42 U
Beépítési méretek
Installation depth for components: 482,6 mm
Komponensek bépítési szélessége: 19"
Használható
Házípus: DK PS
Magasság: = 2.000 mm
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
4,2 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177133464
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Dokumentációk
Quick guide